TX710-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 10″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002031ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)10.1Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TX715-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 15″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002032ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)15.6Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TBEN-L4-PLC-11API compact en conception IP67 CODESYS V3 avec licence WebVisu100000273Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Esclave de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65, IP67, IP69K
TX700D-P3WV01Série de produits TX700 HMI/PLC Passerelle IOT Dual Core — CODESYS V3 PLC avec WEB VISU100009354Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATEsclave de bus de terrainModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP20
TX707FB-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Écran de 7 pouces pour les applications alimentaires et de boissons, équipé d'un automate programmable CODESYS V3 avec visualisation cible et web.100007471ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP65 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TX700Q-P3WV01Série de produits TX700 HMI/PLC Passerelle IOT Quad Core — CODESYS V3 PLC avec WEB VISU100009355Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATEsclave de bus de terrainModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP20
TX710HB-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Écran 10" lisible au soleil - CODESYS V3 PLC avec TARGET & WEB VISU100007474ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)10.1Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TX721-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 21″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002033ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)21.5Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TX407-P3CV01Série de produits TX400 HMI/PLC Ecran 7″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100051168ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7Écran tactilecapacitif
TX707HB-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Écran 7" lisible au soleil - CODESYS V3 PLC avec TARGET & WEB VISU100007473ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TX707-P3CV01Série de produits TX700 HMI/PLC Ecran 7″ — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU100002030ProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP66 à la face frontale, IP20 à la face arrièreDiagonale d'écran (″)7Écran tactilecapacitif, Façade en verre
TX700S-P3WV01Série de produits TX700 HMI/PLC Passerelle IOT Single Core — CODESYS V3 PLC avec WEB VISU100009353Maître de bus de terrainPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATEsclave de bus de terrainModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammationCODESYS V3Mode de protectionIP20